??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVC31_32 - 输送机张紧块/柱型
明细表
KVC31-30
CODE
代码
TYPE
类型
柱型
MAT
材质
S45C
SUR
表面处理
SPE
规格
D
15 mm
H
38.0 mm
D1
8 mm
W
8 mm
K
29.0 mm
A
7.0 mm
B
2.1 mm
M
M4 mm
M1
M5 mm
DD
d
5.5 mm
HH
h
28.0 mm
FIT
适配型材
欧标30系列 mm
LINK
网址链接
网址链接