??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVC31_32 - Conveyor tensioning block/Columnar type
Bill of material
KVC31-30
CODE
code
TYPE
type
Columnar type
MAT
Material
S45C
SUR
surface preparation
SPE
specification
D
15 mm
H
38.0 mm
D1
8 mm
W
8 mm
K
29.0 mm
A
7.0 mm
B
2.1 mm
M
M4 mm
M1
M5 mm
DD
d
5.5 mm
HH
h
28.0 mm
FIT
Fit profile
European Standard 30 Series mm
LINK
Website link
Website link