??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVC51_54 - Conveyor Roller Tension Plate, Tension Type
Bill of material
KVC52-L80-Q10
CODE
code
TYPE
type
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
L
mm
Q
mm
T
12 mm
W
40 mm
R
only KVC51/52
40 mm
RR
(r) only KVC53/54
60.0 mm
S
50 mm
P
25 mm
LINK
weblink
weblink