??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVC61_68 - 型材专用输送机滚筒张紧板,张紧型
明细表
KVC64-3060-Q9
CODE
圆头型
TYPE
规格
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
ST
表面处理
AAP
适用铝型材规格
mm
Q
mm
L
80 mm
W
60 mm
R
20 mm
S
40 mm
T
13 mm
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
11 mm
Z
6.5 mm
LINK
网站链接
网站链接