KVD04-3060-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kvd01_08.prj},{NB=KVD04-3060-d10},{CODE=KVD04},{TYPE=Bearing type · inboard mounted type},{MAT1=A6061},{MAT2=GCr15},{ST=Black anodizing},{AAP=3060},{DD=10},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVD01_08 - Roller mounting plate for profile conveyor, bearing type
Bill of material
KVD04-3060-d10
CODE
Round head type
KVD04
KVD04
TYPE
type
Bearing type · inboard mounted type
Bearing type · inboard mounted type
MAT1
Main material
A6061
A6061
MAT2
Bearing material
GCr15
ST
surface treatment
Black anodizing
Black anodizing
AAP
Applicable aluminum profile specification
3060
4080
3060
4080
mm
DD
d
10
12
15
10
12
15
mm
L
80
mm
W
60
mm
R
15
mm
S
50
mm
T
13
mm
DD1
d1
6.5
mm
DD2
d2
11
mm
Z
6.5
mm
BM
Bearing model
BAY6000ZZ
D
26
mm
DDHH
dh
22
mm
HH
h
8
mm
LINK
weblink
weblink