피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KVJF25-R
PRiCi FA
Framework components
Casters , Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e12/kvjf_asmtab.prj},{NB=KVJF25-R},{LV1=No brake},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Galvanized},{MAT3=Equivalent to R},{MAT4=R},{VAR02=Bearing},{CODE=KVJF},{CODE1=KVJF_A},{CODE2=KVJF_B},{MYCODE=P_KVJF},{VAR10=25},{AV101=25,32,38,50,75,100},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvjf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVJF KVJFX - Caster-Light Load Flat Bottom Movable Type
Bill of material
KVJF25-R
MODEL
Model
KVJF25-R
KVJF25-R
LV1
LV1 type
No brake
No brake
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Galvanized
MAT3
Material2
Equivalent to R
Equivalent to R
VAR02
Fixed way
Bearing
Bearing
CODE
Code
KVJF
KVJF
VAR10
D
25
32
38
50
75
100
25
32
38
50
75
100
mm
FIX02
G
12
12
mm
FIX04
H
37
37
mm
FIX26
L
29
29
mm
FIX28
J
47
47
mm
FIX06
E
38
38
mm
FIX08
F
30
30
mm
FIX10
A
29
29
mm
FIX12
B
21
21
mm
FIX14
C
0
0
mm
FIX16
K
0
0
mm
FIX18
d
4.2
4.2
mm
FIX20
U
10
10
kg
FIX22
R
12
12
kg
FIX24
N
15
15
kg
FIX95
PDF
PDF