??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KVTSH - 脚輪-低矮中重載固定型
明細表
KVTSH63-N
MODEL
型號
KVTSH63-N
LV1
類型
低矮中重載固定型
MAT1
主體材質
相當於SPHC
SUR
表面處理
電泳黑色
MAT3
輪材質
相當於尼龍
CODE
Code
KVTSH
VAR10
輪徑 D
mm
FIX02
輪寬 G
50 mm
FIX04
安裝高度 H
93 mm
FIX06
底板尺寸 E
107 mm
FIX08
底板尺寸 F
82 mm
FIX10
安裝尺寸 A
85 mm
FIX12
安裝尺寸 B
80 mm
FIX13
安裝尺寸 C
60 mm
FIX14
安裝孔 d
10.5 mm
FIX16
載荷(N)尼龍
550 kg
FIX95
資料檔案
資料檔案