??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
KW-008 - Series SK / LK, Hand Lever Tool with equipment
Bill of material
SFC KOENIG KW-0084
IDNR
Ident number
TYPE
Type
KW-008
SERIE
Serie
CNSORDERNO
Material-NR.
300159301
G
Weight
1,95 kg
L
Length
515 mm
NPN
Nosepiece Expander 3mm
NPN2
Nosepiece Expander 4mm
NPN3
Nosepiece Expander 5mm
DPM400-D10
NPN4
Nosepiece Expander 6mm
DPM400-E10
JAWS
3 - 6mm
PRG 540-46E
EXP
Expander Ø
mm
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
84679200