KXF-50-M10
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KXM/KXF - 紧固旋钮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/kxm_kxf/kxf.prj},{NB=KXF-50-M10},{VER=2},{CN=KXF-50-M10},{LF=14},{D=50},{M=M10},{NDM=10},{KDM=8.376},{H=34},{H2=15},{H1=8},{H3=3.5},{D2=22},{D1=16.5},{D3=16.0},{MASS=54},{R1=20.000},{R2=7.500},{R1Y=39.660},{DX1=16.500},{DX2=8.225},{HX1=6.630},{HX2=3.800},{CH1=1.530},{CH2=0.900},{CH3=0.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
KXF - 紧固旋钮
明细表
KXF-50-M10
CN
型号
KXF-50-M10
KXF-50-M10
LF
螺纹长度
14
14
mm
D
直径 D
50
50
mm
M
螺纹
M10
M10
H
尺寸 H
34
34
mm
H2
尺寸 h
15
15
mm
H1
尺寸 h1
8
8
mm
H3
尺寸 H
3.5
3.5
mm
D2
直径 d
22
22
mm
D1
直径 D1
16.5
16.5
mm
D3
直径 d1
16.0
16.0
mm
MASS
质量
54
54
g