??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KXH35 - 安装金属工件,板型/L型·侧置型
明细表
KXH35-L55-W50
CODE
代码
KXH35
TYPE
类型
L型·侧置型
MAT
材质
SUS304
L
mm
W
mm
A
10 mm
A1
48 mm
B
20 mm
C
30 mm
L1
16 mm
L2
22 mm
L3
30 mm
M
- mm
LINK
网站链接
网站链接