目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0146012009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_l.prj},{NB=0146012009},{BZ=0146012009},{VK=24-SDSC-L6-M14F-ES4},{REIHE1=L 6},{ROHRAD=6.0},{RHR=-},{GEWD2=M 14 x 1,5},{P=1.5},{D2=14.0},{PN=PN 500},{EINBD=18.800},{KBOHRUNG=4.000},{LG=28.0},{L2=10.0},{SW1=19},{I=11.0},{AM=35},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_l},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=11,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=24.5},{SW3=14},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{V=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 140
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
L系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
明细表
0146012009
BZ
订货号
0146012009
0146012009
VK
為了指定
24-SDSC-L6-M14F-ES4
24-SDSC-L6-M14F-ES4
REIHE1
管道外径 d1
L 6
L 6
mm
RHR
d1 x s
-
-
mm
GEWD2
螺纹 d2
M 14 x 1,5
M 14 x 1,5
PN
压力
PN 500
PN 500
bar
EINBD
d8
18.800
18.800
mm
KBOHRUNG
dx
4.000
4.000
mm
LG
总长度
28.0
28.0
L2
长度 l2
10.0
10.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
19
19
mm
I
螺纹长度 i
11.0
11.0
mm
AM
扭矩 -10%
35
35
Nm
INFO
信息
产品目录