目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0184462007
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_forme_l.prj},{NB=0184462007},{BZ=0184462007},{VK=24-SDSC-L28-M33E},{REIHE1=L 28},{REIHEL=-},{PN=PN 250},{GEWD2=M 33 x 2},{D2=33.000},{EINBD=39.900},{KBOHRUNG=23.000},{LG=43.0},{L2=17.5},{SW1=41},{I=18},{INFO=Katalog},{VERS=2},{KONUSD=28.000},{KONUST=7.5},{KONUSAD=30.3},{KGEW=M36x2},{I1=14.000},{F1=4.000},{SW3=41},{H=21.0},{NDMKONUS=36.0},{KDMKONUS=34.160},{PKONUS=2.0},{D3H=14.5},{D3H1=11.5},{D1=28.000},{L11=0.000},{BOD=27.300},{D33=21.0},{D4=24.300},{KBH=10.000},{X=1.500},{D3=36.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=27.900},{RD1=2.000},{RD=0.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=36.000},{L1=34.0},{P=2.000},{VER=2.000},{ROHRAD=28.000},{AM=230},{CTRL=1.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_forme_l}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 210
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
明细表
0184462007
BZ
订货号
0184462007
0184462007
VK
為了指定
24-SDSC-L28-M33E
24-SDSC-L28-M33E
REIHE1
管道外径 d1
L 28
L 28
mm
PN
压力
PN 250
PN 250
mm
GEWD2
螺纹 d2
M 33 x 2
M 33 x 2
EINBD
d7
39.900
39.900
mm
KBOHRUNG
dx
23.000
23.000
mm
LG
长度
43.0
43.0
mm
L2
长度 l2
17.5
17.5
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
41
41
mm
I
螺纹长度 i
18
18
mm
INFO
信息
产品目录