??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
L Ø 10
Lista materiale
L10-035
CODE
-
DH
Diametro del foro
10 mm
DD
Diametro della spina
6.5 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
49 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
73.6 N
S3
Deflessione per media-corta durata
mm
F3
Forza
85.8 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
98.1 N
D
Sezione del profilo
1.5 mm