??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
L Ø 18
Stückliste
L18-050
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
18 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
12 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
158.9 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
238.3 N
S3
Federweg für Mittelere-lange dauer
mm
F3
Kraft
280.4 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
317.7 N
D
Profilquerschnitt
2.8 mm