??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
L Ø 3
Lista materiale
L3-015
CODE
-
DH
Diametro del foro
3 mm
DD
Diametro della spina
2 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
PX
% di utilizzo rispetto SN
0.000 %
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
4.4 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
6.7 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
8.8 N
D
Sezione del profilo
0.4 mm