??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
L Ø 3
Stückliste
L3-015
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
3 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
2 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
4.4 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
6.7 N
S3
Federweg für Mittelere-lange dauer
mm
F3
Kraft
6.9 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
8.8 N
D
Profilquerschnitt
0.4 mm