??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
L Ø 30
Lista materiale
L30-070
CODE
-
DH
Diametro del foro
30 mm
DD
Diametro della spina
20 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
PX
% di utilizzo rispetto SN
0.000 %
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
414 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
621 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
828 N
D
Sezione del profilo
4.5 mm