??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
L Ø 4
Nomenclature
L4-015
CODE
-
DH
Diamètre du trou
4 mm
DD
Diamètre de l'arbre
2.6 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
7.9 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
11.8 N
S3
Déflexion pour durée mi-courte
mm
F3
Force
14.5 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
8.8 N
D
Section du profiè
0.6 mm