??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
L Ø 6
Stückliste
L6-020
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
6 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
4 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
17.7 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
26.5 N
S3
Federweg für Mittelere-lange dauer
mm
F3
Kraft
32.4 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
35.3 N
D
Profilquerschnitt
0.9 mm