??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
L Ø 6
Lista materiale
L6-020
CODE
-
DH
Diametro del foro
6 mm
DD
Diametro della spina
4 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
17.7 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
26.5 N
S3
Deflessione per media-corta durata
mm
F3
Forza
32.4 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
35.3 N
D
Sezione del profilo
0.9 mm