目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0723002000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/l_einschr_rk.prj},{NB=0723002000},{BZ=0723002000},{VK=24-SDL-LL4-R1/8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.000},{PN=PN 100},{GEWD2=R 1/8},{KDM=8.566},{D2=9.7280},{BOHRD=4.000},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=17.000},{LG=32.0},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.2},{INFO=Katalog},{INFOPATH=l_einschr_rk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.0},{GEWABD=8.5},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21},{SW3=10},{R=3.000},{X=4.000},{Y=5.500},{CTRL=1},{DT=1.000},{LL=2},{V=1},{V3=0},{V4=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
L/S系列的L型旋进式管接头,DIN 2353标准AB型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
明细表
0723002000
BZ
订货号
0723002000
0723002000
VK
為了指定
24-SDL-LL4-R1/8T
24-SDL-LL4-R1/8T
REIHE1
管道外径 d1
LL 4
LL 4
mm
PN
压力
PN 100
PN 100
bar
GEWD2
螺纹 d2
R 1/8
R 1/8
BOHRD
dx
4.000
4.000
mm
KBOHRUNG
dy
3.000
3.000
mm
LG
Gesamtlänge LG
32.0
32.0
mm
LG2
Gesamtlänge LG2
15.0
15.0
mm
L2
长度 l2
11.0
11.0
mm
SW2
扳手开口尺寸 SW2
9
9
mm
I
Nutzbare Gewindelänge i
6.2
6.2
mm
INFO
信息
产品目录