??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L-LOOP - ABS-Lock Loop
Bill of material
L-LOOP
ARTIKELID
Item Code
L-LOOP
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock Loop
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor (Ø = 5mm), tested in accordance with EN795:2012 and CEN/TS 16415:2017! Loop is very subtle and therefore almost invisible when installed.min. rafter dimensions: 60 X 120 mmfor max. 3 person.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials (screw length = 180 mm)In case of over-rafter insulation, specify bead distance.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock LoopAnschlageinrichtung ABS-Lock Loop oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2013Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Dezente Anschlagschlaufe, bei Bedarf unter Ziegeln zu verstauen.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben im Sparren.Befestigung auch durch Aufsparrendämmung möglich (Dämmstärke angeben, max. 200 mm).Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-loop.html
ANWENDUNG
Application
Pitched Roof
MATERIAL
Material
Stainless Steel, Aluminium
BEFESTIGUNG
Attachment
screwed
UNTERGRUND
Substructure
Wood
GTIN
4260336782667
COMCODE
Commodity Code
73121020
VPE
Unit
piece