You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
L3248-32SA
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_bearings/e50.prj},{NB=L3248-32SA},{PN=L3248-32SA},{TYP=3.0000},{DES=Cearamic Bearings},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E50},{A=2.0012},{ATOL=-.000/+.0015},{B=3.0000},{BTOL=+.000/-0015},{C=4.000},{CTOL=+.000/-020},{D=3.000},{W=0.068},{SD=1.9994},{HB=3.0000},{HBTOL=-.000/+.0010},{H=1.450},{E=1.000},{F=60},{HA=0.1050},{HB1=2.8390},{JB1=2.7750},{PER=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
L & LX - Cearamic Bearings - Pin Style Hub - Ceramic Coated Aluminium Housing
Bill of material
L3248-32SA
PN
Product No.
L3248-32SA
L3248-32SA
DES
Description
Cearamic Bearings
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
A
Working Bore
2.0012
2.0012
Inch
ATOL
Working Bore Tolerance
-.000/+.0015
-.000/+.0015
Inch
B
Outside Diameter
3.0000
3.0000
Inch
BTOL
Outside Diameter Tolerance
+.000/-0015
+.000/-0015
Inch
C
Length
4.000
4.000
Inch
CTOL
Length Tolerance
+.000/-020
+.000/-020
Inch
D
Retaining Ring
3.000
3.000
Inch
W
Retaining Ring
0.068
0.068
Inch
SD
Max. Shaft Diameter
1.9994
1.9994
Inch
HB
Housing Bore Diameter
3.0000
3.0000
Inch
HBTOL
Housing Bore Diameter Tolerance
-.000/+.0010
-.000/+.0010
Inch
H
Width H (±.010)
1.450
1.450
Inch
E
Width E (+.020/-.000)
1.000
1.000
Inch
F
Angle
60
°