您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
L3000-8-W(P6)
CKD
停產商品
油雾器禁铜型L※000(P6系列)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/l1000_8000_p6/l1000_l8000_p6_asmtab.prj},{NB=L3000-8-W(P6)_()},{MODEL=L3000},{PS=8},{PTT=},{DRAIN=},{BM=},{FD=},{PAS=},{ADT=},{ATB=},{BTC=B320},{PPATH=../../refining_and_pressure_adjusting_components/lubricator/l1000_l8000_w/l1000_l8000_w_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
L1000/L3000/L4000/L8000(P6 Series)
明細表
L3000-8-W(P6)
MODEL
機種型號
L3000
L3000
PS
連接口徑
8:1/4
10:3/8
8:1/4
10:3/8
PTT
配管螺牙種類
無記號:Rc螺牙
N:NPT 螺牙
G:G螺牙
無記號:Rc螺牙
N:NPT 螺牙
G:G螺牙
DRAIN
凝結水
無記號:無手動旋塞
無記號:無手動旋塞
BM
杯身材質
無記號:聚碳酸酯杯
Z : ナイロンボウル
M:金屬杯
無記號:聚碳酸酯杯
Z : ナイロンボウル
M:金屬杯
FD
流動方向
無記號:標準流向(左→右)
X1 : 逆流れ(右→左)
無記號:標準流向(左→右)
X1 : 逆流れ(右→左)
DU
顯示單位
無記號:MPa顯示,Rc螺牙
PAS
配管轉接頭組(隨附)
無記號:未附
A8*W:1/4配管轉接頭組
A10*W:3/8配管轉接頭組
A15*W:1/2配管轉接頭組
無記號:未附
A8*W:1/4配管轉接頭組
A10*W:3/8配管轉接頭組
A15*W:1/2配管轉接頭組
ADT
轉接器螺紋類型
無記號:無
無記號:無
ATB
附屬配件安裝固定架型
無記號:未附
BW:C型固定架
無記號:未附
BW:C型固定架
INFOTEXT
資訊文檔
外型尺寸