??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L2-ST-100 - ABS-Lock II-ST
Bill of material
L2-ST-100
ARTIKELID
Item Code
L2-ST-100
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock II-ST
LANGTEXTDE
Information Text
Stainless Steel Mounting Sleevefor removable ABS Lock I, tested according toEN 795: 2012 and CEN / TS 16415: 2017!With national technical approval!Length: 100 mm Thread: M22Incl. Plugs and plastic cover.(Optional: Stainless Steel cover.)for max. 2 persons.
UEBERSTAND
Überstand
100 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock I + II Anschlageinrichtung ABS-Lock I + II oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für 2 Personen gleichzeitig.Abnehmbarer Steckbolzen (ABS-Lock I) in Kombination mit Anschlaghülse (ABS-Lock II).Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Befestigung zum Einschrauben in ein M22 Gewinde, sowie zum Kontern an Stahlkonstruktionen.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. .........' Stück Anschlaghülse'.........' mm Länge der Anschlaghülse'.........' Stück abnehmbarer SteckbolzenOptional:'.........' Stück Edelstahl-AbdeckklappeMontage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-ii-st.html
ANWENDUNG
Application
Facade/ Wall, Window, Overhead
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
countered
UNTERGRUND
Substructure
Steel, Wood
GTIN
4260336780687
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece