??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L3-ST-200-45 - ABS-Lock III-ST
Bill of material
L3-ST-200-45
ARTIKELID
Artikelnummer
L3-ST-200-45
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock III-ST
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt, geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017!Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung!Anschlagpunkt: Ø 16 mm.Max. 3 Personen.Überstand: 200 mm.Gewindelänge: 45 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.
UEBERSTAND
Überstand
200 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock III-STAnschlageinrichtung ABS-Lock III-ST oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Auslesen des DMC auch nach der Abdichtung möglich.Befestigung zum Einschrauben in ein M16 Gewinde, sowie zum Kontern an Stahlkonstruktionen.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-iii-st.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach, Fassade/Wand, über Kopf/ Decke
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
kontern, einschrauben
UNTERGRUND
Untergrund
Stahl
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336781974
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück