??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
L73601-04 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X T 4-drop
Lista materiałowa
L73601-04_90_80_90
BESTNR
Zamowienie numer
L73601-04
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
340.000
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
W
Ilosc elementow grzejnych
4
B
Szerokosc
80 mm
H1
Wysokosc
70 mm
H2
Wysokosc
80 mm
H3
Wysokosc
106 mm
H4
Wysokosc
101 mm
G2
Waga
14.9 KG