??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73801-02 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-T 2-fach
Bill of material
L73801-02_162_90
BESTNR
Bestellnummer
L73801-02
S
Laenge
mm
输入参数值: S
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
60 mm
H2
Hoehe
70 mm
H3
Hoehe
96 mm
H4
Hoehe
91 mm
W
Anzahl Heizelemente
4
G2
Gewicht
11.4 KG