??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73801-04 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X NV-T 4-drop
Nomenclature
L73801-04_162_85_90
BESTNR
Référecne de commande
L73801-04
S1
min. 162 mm
S2
min. 85 mm
L
max. 800 mm
472.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
W
Nombre de résistances chauffantes
6
B
Largeur
125 mm
H1
Hauteur
70 mm
H2
Hauteur
80 mm
H3
Hauteur
106 mm
H4
Hauteur
101 mm
G2
Poids
32.4 KG