??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
L73801-04 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X NV-T 4-drop
Lista materiałowa
L73801-04_162_85_90
BESTNR
Zamowienie numer
L73801-04
S1
min. 162 mm
S2
min. 85 mm
L
max. 800 mm
472.000
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
W
Ilosc elementow grzejnych
6
B
Szerokosc
125 mm
H1
Wysokosc
70 mm
H2
Wysokosc
80 mm
H3
Wysokosc
106 mm
H4
Wysokosc
101 mm
G2
Waga
32.4 KG