??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73801-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-T 4-fach
Bill of material
L73801-04_162_85_90
BESTNR
Bestellnummer
L73801-04
S1
min. 162 mm
S2
min. 85 mm
L
max. 800 mm
472.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
W
Anzahl Heizelemente
6
B
Breite
125 mm
H1
Hoehe
70 mm
H2
Hoehe
80 mm
H3
Hoehe
106 mm
H4
Hoehe
101 mm
G2
Gewicht
32.4 KG