??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
L73861-04 - Ø6 - Ewikon straight manifold L2X NV-T 4-drop
Lista de materiales
L73861-04_145_70_90
BESTNR
Otro codigo
L73861-04
S1
min. 145 mm
S2
min.70 mm
L
max. 700 mm
405.000
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
W
Número de elementos calefactores
4
B
Ancho
110 mm
H1
altura
50 mm
H2
altura
60 mm
H3
altura
86 mm
H4
altura
81 mm
G2
Peso
17.5 KG