??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73861-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-T 4-fach
Bill of material
L73861-04_145_70_90
BESTNR
Bestellnummer
L73861-04
S1
min. 145 mm
S2
min.70 mm
L
max. 700 mm
405.000
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
W
Anzahl Heizelemente
4
B
Breite
110 mm
H1
Hoehe
50 mm
H2
Hoehe
60 mm
H3
Hoehe
86 mm
H4
Hoehe
81 mm
G2
Gewicht
17.5 KG