lietuvių
polski
português
English
L73901-01 81 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X Nadelverschluss
L2X NV Verteiler
Verteiler-System L2X NV-TE / Economic
Verteiler gerade L2X NV-TE Ø10 mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x_nv/verteiler_l2x_nv/economics_l2x_nv/vert10te_l2x_nv/l73901_01_asmtab.prj},{NB=L73901-01_81(90_1)},{BESTNR=L73901-01},{S=81},{HW=90},{DAR=1},{B=80},{H1=60},{H2=70},{H3=96},{H4=91},{W=2},{SC=[81:146/0.01]},{PPATH=l73901_01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73901-01 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-TE 1-fach
Bill of material
L73901-01_81_90
BESTNR
Bestellnummer
L73901-01
S
Laenge
mm
값 입력 S
Laenge
mm
cm
inch
ft
확인
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ
positiv
negativ
mm
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
60
mm
H2
Hoehe
70
mm
H3
Hoehe
96
mm
H4
Hoehe
91
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
G2
Gewicht
8.5
8.5
KG