??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73901-02 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X TE 2-drop
Nomenclature
L73901-02_162_90
BESTNR
Référecne de commande
L73901-02
S
Longueur
mm
Entrez la valeur pour S
Longueur
mm
cm
inch
ft
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
mm
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
60 mm
H2
Hauteur
70 mm
H3
Hauteur
96 mm
H4
Hauteur
91 mm
W
Nombre de résistances chauffantes
4
G2
Poids
11.4 KG