lietuvių
polski
português
English
L73901-04 162 85 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X Nadelverschluss
L2X NV Verteiler
Verteiler-System L2X NV-TE / Economic
Verteiler gerade L2X NV-TE Ø10 mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x_nv/verteiler_l2x_nv/economics_l2x_nv/vert10te_l2x_nv/l73901_04_asmtab.prj},{NB=L73901-04_162_85(90_1)},{BESTNR=L73901-04},{S1=162},{S2=85},{HW=90},{DAR=1},{B=125},{H1=70},{H2=80},{H3=106},{H4=101},{LMAX=800.000},{S1MIN=162.000},{S2MIN=85.000},{PPATH=l73901_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73901-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-TE 4-fach
Bill of material
L73901-04_162_85_90
BESTNR
Bestellnummer
L73901-04
S1
min. 162 mm
S2
min. 85 mm
L
max. 800 mm
472.000
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
W
Anzahl Heizelemente
6
B
Breite
125
mm
H1
Hoehe
70
mm
H2
Hoehe
80
mm
H3
Hoehe
106
mm
H4
Hoehe
101
mm
G2
Gewicht
32.4
KG