??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73921-02 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-TE 2-fach
Bill of material
L73921-02_182_90
BESTNR
Bestellnummer
L73921-02
S
Laenge
mm
输入参数值: S
Laenge
mm
cm
inch
ft
HW
Heizung Winkel
mm
DAR
Darstellung positiv-negativ
B
Breite
92 mm
H1
Hoehe
70 mm
H2
Hoehe
80 mm
H3
Hoehe
106 mm
H4
Hoehe
101 mm
W
Anzahl Heizelemente
mm
G2
Gewicht
KG