lietuvių
polski
português
English
L73921-04 182 93 90
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
L2X Nadelverschluss
L2X NV Verteiler
Verteiler-System L2X NV-TE / Economic
Verteiler gerade L2X NV-TE Ø12 mm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_l2x_nv/verteiler_l2x_nv/economics_l2x_nv/vert12te_l2x_nv/l73921_04_asmtab.prj},{NB=L73921-04_182_93(90_1)},{BESTNR=L73921-04},{S1=182},{S2=93},{HW=90},{DAR=1},{B=136},{H1=80},{H2=90},{H3=116},{H4=111},{LMAX=725.000},{S1MIN=182.000},{S2MIN=93.000},{PPATH=l73921_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73921-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler L2X NV-TE 4-fach
Bill of material
L73921-04_182_93_90
BESTNR
Bestellnummer
L73921-04
S1
min. 182 mm
S2
min. 93 mm
L
max. 725 mm
508.000
HW
Heizung Winkel
90.000
0.000
90.000
0.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
W
Anzahl Heizelemente
8
B
Breite
136
mm
H1
Hoehe
80
mm
H2
Hoehe
90
mm
H3
Hoehe
116
mm
H4
Hoehe
111
mm
G2
Gewicht
43.4
KG