??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73961-04 - Ø6 - Ewikon straight manifold L2X NV-TE 4-drop
Nomenclature
L73961-04_145_70_90
BESTNR
Référecne de commande
L73961-04
S1
min. 145 mm
S2
min.70 mm
L
max. 700 mm
405.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
W
Nombre de résistances chauffantes
4
B
Largeur
110 mm
H1
Hauteur
50 mm
H2
Hauteur
60 mm
H3
Hauteur
86 mm
H4
Hauteur
81 mm
G2
Poids
17.5 KG