??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
L73961-04 - Ø6 - Ewikon straight manifold L2X NV-TE 4-drop
Lista materiałowa
L73961-04_145_70_90
BESTNR
Zamowienie numer
L73961-04
S1
min. 145 mm
S2
min.70 mm
L
max. 700 mm
405.000
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
W
Ilosc elementow grzejnych
4
B
Szerokosc
110 mm
H1
Wysokosc
50 mm
H2
Wysokosc
60 mm
H3
Wysokosc
86 mm
H4
Wysokosc
81 mm
G2
Waga
17.5 KG