??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
L73981-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X NV-T 4-drop
Lista de materiales
L73821-04_182_93_90
BESTNR
Otro codigo
L73821-04
S1
min. 182 mm
S2
min. 93 mm
L
max. 725 mm
508.000
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
W
Número de elementos calefactores
8
B
Ancho
136 mm
H1
altura
80 mm
H2
altura
90 mm
H3
altura
116 mm
H4
altura
111 mm
G2
Peso
43.4 KG