??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L748 - 28mm. WINGNUT WITH RIGHT THROUGH THREADED INSERT
Bill of material
L74828.TM0401
ART
Art.
L74828.TM0401
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
M
m
3 mm
C
c
10 mm
D
d
11 mm
D3
d3
8 mm
H3
h3
0.5 mm
D1
d1
Q
12.5 mm
PESO
Weight
5 g