??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
LA28/LK28-Z-F2/31/116 - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
LA28/LK28-Z-F2/31/116
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
LA28/LK28-Z-F2/31/116
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke LA28/LK28-Z-F2/31/116
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LA28/LK28-Z-F2/31/116
BAC640005
max. Ausgangsstrom
2000 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
90000 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD823004
Breite des Sensors
25.8 mm
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
65.5 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
88 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
25.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink