피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LAAAZ-D8-P6-L3-H7
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
zhigan
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/zhigan/laaaz.prj},{NB=LAAAZ-D8-P6-L3-H7},{CODEFF=YX},{YX=LAAAZ},{DLX=LAABZ},{YXF='LAAAZ','LAAAB'},{DLXF='LAABZ','LAABB'},{D=8},{PF=[6:9/0.01]},{P=6.00},{LF=[3:15/0.1]},{L=3.0},{HF=[7:15/0.1]},{H=7.0},{L1=5},{L2=5.5},{D1=36},{D2=24},{A=16},{XD=5.5},{XD1=9.5},{B=4},{W=2.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LAAAZ - 直杆型定位销法兰型
Bill of material
LAAAZ-D8-P6-L3-H7
CODEFF
YX
DLX
YX
DLX
YX
LAAAZ
LAAAB
LAAAZ
LAAAB
DLX
LAABZ
LAABB
LAABZ
LAABB
YXF
'LAAAZ','LAAAB'
'LAAAZ','LAAAB'
DLXF
'LAABZ','LAABB'
'LAABZ','LAABB'
D
8
8
PF
[6:9/0.01]
[6:9/0.01]
P
LF
[3:15/0.1]
[3:15/0.1]
L
HF
[7:15/0.1]
[7:15/0.1]
H
L1
5
5
L2
5.5
5.5
D1
36
36
D2
24
24
A
16
16
XD
5.5
5.5
XD1
9.5
9.5
B
4
4
W
2.2
2.2