LACATA-D6-P6.5-L3-H2-B0.5-A15
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
定位销
datouzhuijiao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/datouzhuijiao/lacata.prj},{NB=LACATA-D6-P6.5-L3-H2-B0.5-A15},{YX=LACAT},{DLX=LACBT},{CODEF=YX},{D=6},{PF=[6.50:10.00/0.01]},{P=6.50},{LF=[3:10/1]},{L=3},{HF=[2.0:12.0/0.1]},{H=2.0},{AF=15,30,45,60},{A=15},{MF=M6},{M=6},{W=3.0},{L3=4},{M1F=M3},{M1=3},{ZJGFF=None},{ZJG2FF=None},{GC=A},{B1=[0.5:$A3./0.1]},{B=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LACAT - 大头锥角定位销外螺纹型公差选择型
Bill of material
LACATA-D6-P6.5-L3-H2-B0.5-A15
YX
LACAT
LCCAT
LFCAT
LACAT
LCCAT
LFCAT
DLX
LACBT
LCCBT
LFCBT
LACBT
LCCBT
LFCBT
CODEF
YX
DLX
YX
DLX
D
6
6
PF
[6.50:10.00/0.01]
[6.50:10.00/0.01]
P
LF
[3:10/1]
[3:10/1]
L
HF
[2.0:12.0/0.1]
[2.0:12.0/0.1]
H
AF
15,30,45,60
A
15
30
45
60
15
30
45
60
MF
M6
M6
M
6
6
W
3.0
3.0
L3
4
4
M1F
M3
M3
M1
3
3
ZJGFF
None
None
ZJG2FF
None
None
GC
公差代号
A
B
C
D
E
F
J
K
L
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F
J
K
L
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
B1
[0.5:$A3./0.1]
B