LYA-H554
Unitray
Cable Tray Left Wye Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 152 mm Siderail
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_left_wye_fitting/aluminum_e1_heavy_duty_152mm_siderail/ladder.prj},{NB=LYA-H554},{SHA256=MOlEJDIshvehlF0CH8Yq5G/NZAuGbEoDDs12oIVsKK8=},{INAME=00065__lya2dh554},{DESC=Left Wye Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{W1=5 - 300 mm (12)\"},{W2=5 - 300 mm (12)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=LYA-H554}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
Bill of material
LYA-H554
DESC
Description
Left Wye Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
W1
Width 1
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
W2
Width 2
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
LYA-H554
LYA-H554