??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
LAMBDA Colonne synchro - Hubsäulen
Stückliste
Qkl10BBIC0300 LAMBDA Colonne mit Hallsensor/ für MultiControl II
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
LAMBDA Colonne
BEST
Best.-Nr.
AUSF
Ausführung
mit Hallsensor/ fuer MultiControl II
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
INFO
Stecker Info
Synchronsteuerung MultiControl II
MAXKRAFTDRUCK
max. Druckkraft F
4500 N
MAXKRAFTZUG
max. Zugkraft F
4500 N
HG
max. Hubgeschw.
8 mm/s
HUBMAX
Gesamthub
mm
GL
Einbauhöhe
mm
A
160 mm
B
62 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
ECLASS80
eClass V 8.0
23-30-19-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
85011010
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)