??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Lampes à col de cygne
Nomenclature
AO000397
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les luminaires à LED sont nécessaires dans presque tous les secteurs industriels. Un éclairage adapté à chaque poste de travail assure une meilleure visibilité, améliore la qualité de fabrication, augmente la sécurité au travail et permet en outre d'économiser des coûts énergétiques. La longue durée de vie, indépendante des cycles de commutation, réduit les frais d'entretien et augmente la disponibilité. Les luminaires à LED sont utilisés pour éclairer les postes de travail, les zones de travail des machines, les armoires électriques et de nombreux autres domaines d'application.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Lampe à col de cygne
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
Version du pied de la lampe
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Col de cygne
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularités
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Lumière blanche
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Groupe à risque
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protection
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Comportement de dispersion du pare-brise
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimension du filetage
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_ADERZAHL
Nombre de fils
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Matériau du pare-brise
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Nombre de LED
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Intensité lumineuse à une distance de 500 mm
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
Éclairement au centre (distance 1m)
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Courant assigné d'emploi
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEME_DURCHMESSER
Diamètre
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Pas de vis
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Température de couleur
ARDTEEL_LEISTUNG
Puissance
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Angle d'ouverture
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit