??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Lampes linéaires
Nomenclature
EL100170
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Pour les tâches de contrôle de tout type avec un capteur de caméra, le choix du bon éclairage est essentiel, car seules les images à fort contraste peuvent être évaluées de manière reproductible. Et ici, l'éclairage a une influence décisive. Le choix dépend de différents facteurs tels que la distance à l'objet à contrôler, sa taille, le critère de composant à contrôler ou les conditions environnementales attendues.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Luminaire linéaire
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M8
ARDTE00_BETRIEBSART
Mode de fonctionnement
Fonctionnement permanent
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
Contrôleur de flash
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Sources lumineuses
LED
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Groupe à risque
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protection
III
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Comportement de dispersion du pare-brise
clair
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Matériau du pare-brise
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Nombre de LED
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Courant assigné d'emploi
ARDTEME_BREITE
Largeur
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
Largeur du champ lumineux
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Température de couleur
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
ARDTEEL_LEISTUNG
Puissance
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Longueur du champ lumineux
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
Max. Courant de choc
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
Longueur d'onde du luminaire
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
4
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Angle d'ouverture
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
22,8 - 25,2
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
Plage de distance de travail
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit