??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Lampes loupes
Nomenclature
EAKF0102
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les luminaires à LED sont nécessaires dans presque tous les secteurs industriels. Un éclairage adapté à chaque poste de travail assure une meilleure visibilité, améliore la qualité de fabrication, augmente la sécurité au travail et permet en outre d'économiser des coûts énergétiques. La longue durée de vie, indépendante des cycles de commutation, réduit les frais d'entretien et augmente la disponibilité. Les luminaires à LED sont utilisés pour éclairer les postes de travail, les zones de travail des machines, les armoires électriques et de nombreux autres domaines d'application.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Lampe loupe
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur de câble M12
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
Version du pied de la lampe
Pince de table
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Forme de construction spéciale
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularités
Point de commutation intégré
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Sources lumineuses
LED
ARDTEOP_LICHTART
Type de lumière
Lumière blanche
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Groupe à risque
0
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP40
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protection
III
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Comportement de dispersion du pare-brise
diffus
ARDTEOP_VERGROESSERUNGSFAKTOR
Facteur d'agrandissement
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Aluminium
ARDTEME_WERKSTOFFDESLEUCHTENKOPFES
Matériau de la tête du luminaire
Plastique
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Matériau du pare-brise
Polyméthacrylate de méthyle
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Nombre de LED
42
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Intensité lumineuse à une distance de 500 mm
500lx
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Courant assigné d'emploi
750mA
ARDTEME_DURCHMESSER
Diamètre
234mm
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Température de couleur
5 700K
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
2m
ARDTEEL_LEISTUNG
Puissance
18W
ARDTEEL_LICHTSTROM
Flux lumineux
2 000lm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
1 366mm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Angle d'ouverture
120°
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-10 - 40
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit